Répartiteur modulaire télévision TNT et satellite 4 sorties RJ45 - 4 modules
MyHOME
Legrand
Répartiteur modulaire télévision TNT et satellite 4 sorties RJ45 - 4 modules
REF. 413118
EAN.
3414970964083
Equipement pour diffusion télévision sur RJ45 pour coffrets de communication à équiper
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Nombre de ports AUI 10 Mbit/s | 0 |
---|---|
Nombre de ports ST 10 Mbit/s | 0 |
Nombre de ports M12 10/100 Mbit/s | 0 |
Nombre de ports SC 100 Mbit/s | 0 |
Nombre de ports MT-RJ 100 Mbit/s | 0 |
Nombre de ports SC 1000 Mbit/s | 0 |
Nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (LX) | 0 |
Nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (SX) | 0 |
Nombre de ports MT-RJ 1000 Mbit/s | 0 |
Nombre de ports LC (LR) 10 Gbit/s | 0 |
Nombre de ports LC (SR) 10 Gbit/s | 0 |
Nombre de ports LC 10 Gbit/s (LX) | 0 |
Nombre de ports LC 10 Gbit/s (SX) | 0 |
---|---|
Nombre de ports WAN RNIS | 0 |
Nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC | 0 |
Type de construction | Autre |
Hauteur | 78.2 mm |
Largeur | 71.2 mm |
Profondeur | 69.5 mm |
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 | Oui |
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 | Oui |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-40 °C |
Tension nominale (Un) | 9-9 V |
Mode de pose | Rail DIN |
Documentation
SÉLECTIONNER UNE ACTION