Rosace fiche British Standard
Legrand
Rosace fiche British Standard
REF. 060196
EAN.
3414970698162
Dispositif de connexion pour les dispositifs d'éclairage. Peut être monté sur un boîtier BESA.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Support de lampe de plafond |
---|---|
Matériau | Plastique |
Profondeur | 39 mm |
Couleur | Blanc |
Avec insertion de starter | Non |
Type de fixation | Fixation à vis |
Douille | Autre |
Filetage de raccord | Sans |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Avec collier | Non |
---|---|
Largeur | 75 mm |
Hauteur | 75 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -6-60 °C |
Tension nominale (Un) | 250-250 V |
Courant d'alimentation | 6-6 A |
Neutre obligatoire | Non |
Sans halogène | Oui |
Documentation
3 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION