Routeur modulaire IP KNX - 2 modules
Legrand
Routeur modulaire IP KNX - 2 modules
REF. 002917
EAN.
3414972816175
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Consommation en veille | 19.5 |
---|---|
Système de bus KNX | Oui |
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Sans |
Radio bidirectionnelle | Non |
Modèle | Interface KNX Powernet |
Mode de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
Largeur en nombre de modules | 36 |
Protection contre le démontage | Oui |
Avec affichage LED | Oui |
Possibilité de mise à jour | Oui |
Tension de fonctionnement | 21-30 V |
Type de tension | DC |
Protocole | TCP/IP |
Dépendant du fournisseur | Oui |
Visualisation | Oui |
Serveur Web | Non |
Interface radio | Non |
---|---|
Interface IR | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur | 36 mm |
Hauteur | 64.1 mm |
Profondeur | 90 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-45 °C |
Temperature de stockage | -25-55 °C |
Courant d'alimentation | 0.0155-0.0195 A |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de charge | Non applicable |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Autre |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé de prise(s) USB | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Adressable | Oui |
Objet connecté | Non |
Documentation
2 documents
Notice
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION