Ruban pour titreuse Logicab2 référence 038900 blanc avec adhésif fort de largeur 9mm et longueur 8m
Logicab™
Legrand
Ruban pour titreuse Logicab2 référence 038900 blanc avec adhésif fort de largeur 9mm et longueur 8m
REF. 038902
EAN.
3245060389024
Logicab2, ruban pour recharge de titreuse
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Couleur d'écriture | Noir |
---|---|
Couleur de bande | Blanc |
Longueur de bande | 8 m |
Largeur de bande | 9 mm |
---|---|
Résistant aux UV | Oui |