Ruban pour titreuse Logicab2 référence 038900 blanc et flexible de largeur 18mm et longueur 8m
Logicab™
Legrand
Ruban pour titreuse Logicab2 référence 038900 blanc et flexible de largeur 18mm et longueur 8m
REF. 038905
EAN.
3245060389055
Logicab2, ruban pour recharge de titreuse
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Couleur d'écriture | Noir |
---|---|
Couleur de bande | Blanc |
Longueur de bande | 8 m |
Largeur de bande | 18 mm |
---|---|
Résistant aux UV | Non |