Aller au contenu principal
Logo print

Sachet d'embouts de câblage à collerette isolante Starfix simple unitaire pour conducteurs section 0,5mm² - blanc

Starfix™ Legrand

Sachet d'embouts de câblage à collerette isolante Starfix simple unitaire pour conducteurs section 0,5mm² - blanc

REF. 037761 EAN. 3245060377618

Starfix, embouts de câblage pour assurer une liaison équipotentielle de tous les brins d'un conducteur souple

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Type de construction Standard
Section nominale 0.5 mm²
Longueur de gaine 8 mm
Isolé Oui
Matériau isolant Polypropylène (PP)
Sans halogène Oui
Couleur Blanc
Matériau Cuivre
Type de traitement de la surface Étamé
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit Oui
Avec drapeau de marquage Non
Emballage en bande Non

Documentation

1 document
PEP