Sachet d'embouts de câblage à collerette isolante Starfix simple unitaire pour conducteurs section 2,5mm² - gris
Starfix™
Legrand
Sachet d'embouts de câblage à collerette isolante Starfix simple unitaire pour conducteurs section 2,5mm² - gris
REF. 037766
EAN.
3245060377663
Starfix, embouts de câblage pour assurer une liaison équipotentielle de tous les brins d'un conducteur souple
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type de construction | Standard |
---|---|
Section nominale | 2.5 mm² |
Longueur de gaine | 8 mm |
Isolé | Oui |
Matériau isolant | Polypropylène (PP) |
Sans halogène | Oui |
Couleur | Gris |
---|---|
Matériau | Cuivre |
Type de traitement de la surface | Étamé |
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit | Oui |
Avec drapeau de marquage | Non |
Emballage en bande | Non |
Documentation
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION