Aller au contenu principal
Logo print

Sachet d'embouts de câblage à collerette isolante Starfix simple unitaire pour conducteurs section 6mm² - vert

Starfix™ Legrand

Sachet d'embouts de câblage à collerette isolante Starfix simple unitaire pour conducteurs section 6mm² - vert

REF. 037768 EAN. 3245060377687

Starfix, embouts de câblage pour assurer une liaison équipotentielle de tous les brins d'un conducteur souple

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Type de construction Standard
Section nominale 6 mm²
Longueur de gaine 12 mm
Isolé Oui
Matériau isolant Polypropylène (PP)
Sans halogène Oui
Couleur Vert
Matériau Cuivre
Type de traitement de la surface Étamé
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit Oui
Avec drapeau de marquage Non
Emballage en bande Non

Documentation

1 document
PEP