Set 4 épanouisseurs pr rails et cosses pour DPX³ 125HP 4P
DPX³
Legrand
Set 4 épanouisseurs pr rails et cosses pour DPX³ 125HP 4P
REF. 423889
EAN.
3414971730472
Accessoire pour réaliser la connexion des câbles Cu/Al 50 mm² max (solide) ou 50 mm² max (flexible)
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Borne de raccordement |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Largeur | 150 mm |
Hauteur | 2 mm |
Profondeur | 50 mm |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -40-70 °C |
Temperature de stockage | 0-40 °C |
Couleur | Autre |
Sans halogène | Oui |
Documentation
4 documents
Notice
Guide technique
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION