Sirène electromecanique 110V - finition noir
Legrand
Sirène electromecanique 110V - finition noir
REF. 041538
EAN.
3245060415389
Sirène electromecanique IP30 IK05 tension 110V~ - Diamêtre 73mm - 70W 400mA - noir
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Couleur du boîtier/corps | Noir |
---|---|
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Volume | 105 dB |
Fréquence du signal sonore | 50-60 Hz |
Tension nominale (Un) | 90-120 V |
Type de courant | AC |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Consommation d'électricité | 0.4 A |
Radioguidé | Non |
---|---|
Hauteur | 103 mm |
Profondeur | 103 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK05 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-55 °C |
Fréquence | 50-60 Hz |
Type de connexion | Borne à vis |
Mode de pose | Saillie/encastré |
Documentation
1 document
Notice
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION