Socle 90° pour conduit flexible RTA polyamide Ø33mm ISO40
Legrand
Socle 90° pour conduit flexible RTA polyamide Ø33mm ISO40
REF. 666880
EAN.
8009561602762
Accessoire pour système de conduits flexibles RTA polyamide
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Diamètre nominal | 33 mm |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP68 |
Modèle | Angle 90° |
Type de construction | Filetage intérieur |
Taille du raccordement fileté | PG36 |
En une pièce | Oui |
---|---|
Couleur | Noir |
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 | Oui |
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR | Oui |
Documentation
5 documents
Agrément
OC / CB-IT-24387
(0.65 Mo)
Agrément
IMQ-CA02.06699
(0.6 Mo)
PEP
Agrément
OC / CB-IT-24385
(0.68 Mo)
Agrément
IMQ-CA02.06616
(0.64 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION