Socle ou cache plafond pour colonne ou colonnette 1 compartiment largeur 45mm - blanc
Legrand
Socle ou cache plafond pour colonne ou colonnette 1 compartiment largeur 45mm - blanc
REF. 980982
EAN.
3414971195875
Equipement de remplacement pour système de colonne, colonnette
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Protection contre les collisions |
---|---|
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Couleur | Blanc |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION