Socle ou cache plafond pour colonne ou colonnette 2 compartiments 45mm ou 1 compartiment 80mm - blanc
Legrand
Socle ou cache plafond pour colonne ou colonnette 2 compartiments 45mm ou 1 compartiment 80mm - blanc
REF. 980985
EAN.
3414971195905
Equipement de remplacement pour système de colonne, colonnette
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Protection contre les collisions |
---|---|
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Couleur | Blanc |
Documentation
10 documents
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION