Socle de connecteur saillie P17 3P+T 16A 230V
P 17 Tempra
Legrand
Socle de connecteur saillie P17 3P+T 16A 230V
REF. 057585
EAN.
3245060575854
P 17 Tempra Pro IP 44 - LV 16 et 32 A - Prises, fiches, prises mobiles, prises d'appareils et prises commutées verrouillées Prises d'appareils 200/250 V ~ - IP 44 16 A- 3P + T
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 16 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) bleu |
Nombre de pôles | 4 |
Position horaire des contacts de terre | 9 h |
Couleur caractéristique | Bleu |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
---|---|
Type de construction | Pose du connecteur encastré |
Inverseur de phase | Non |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Agrément
OC / CB-FR_702061
(0.78 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION