Socle hauteur 100mm pour unités de câblage LCS³
LCS³
Legrand
Socle hauteur 100mm pour unités de câblage LCS³
REF. 046464
EAN.
3245060464646
LCS³, équipement pour baie et baie serveur
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Socle complet |
---|---|
Matériau | Acier |
Couleur | Noir |
Adapté pour aération et désaération | Non |
Adapté à un rangement de câbles | Oui |
---|---|
Adapté à un montage extérieur | Non |
Largeur | 250 mm |
Hauteur | 100 mm |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION