Socle saillie 16A 2P+T 380/415V IP44
P 17 Tempra
Legrand
Socle saillie 16A 2P+T 380/415V IP44
REF. 555157
EAN.
3245065551570
Prise saillie fixe particulièrement adaptée aux chantiers intérieurs et extérieurs avec de fortes contraintes de température et d'étanchéité
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Prise CEE - 16 A | 1x16A xp xxxV |
---|---|
Prise CEE - 32 A | Sans |
Prise CEE - 63 A | Sans |
Prise CEE - 125A | Sans |
Nombre de prises avec contact de terre | 1 |
Protection | Sans |
Disjoncteur différentiel | Sans |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Possibilité d'alimentation/de raccordement | Autre |
---|---|
Diamètre entrée de câble | M25 |
Manipulation | Montage mural |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Finition militaire | Non |
Couleur | Gris |
Hauteur | 131 mm |
Largeur | 93 mm |
Profondeur | 125 mm |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
1 document
Fichier autocad
4 documents
Agrément
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
PEP
Agrément
IMQ-CA02.05950
(0.42 Mo)
Agrément
CCC-CQC2016010203837679
(3.47 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION