Aller au contenu principal
Logo print

Socle saillie 16A 4P+T 200/250V IP44

P 17 Tempra Legrand

Socle saillie 16A 4P+T 200/250V IP44

REF. 555156 EAN. 3245065551563

Prise saillie fixe particulièrement adaptée aux chantiers intérieurs et extérieurs avec de fortes contraintes de température et d'étanchéité

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Prise CEE - 16 A 1x16A xp xxxV
Prise CEE - 32 A Sans
Prise CEE - 63 A Sans
Prise CEE - 125A Sans
Nombre de prises avec contact de terre 1
Protection Sans
Disjoncteur différentiel Sans
Nombre de disjoncteurs 0
Matériau du boîtier/corps Plastique
Possibilité d'alimentation/de raccordement Autre
Diamètre entrée de câble M25
Manipulation Montage mural
Classe de protection (IP) IP44
Finition militaire Non
Couleur Gris
Hauteur 131 mm
Largeur 93 mm
Profondeur 139 mm

Documentation

3 documents
Fiche technique
F01811FR-02.pdf pdf (3.67 Mo)
Notice
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
Fiche technique
F01811EN-03.pdf pdf (9.37 Mo)
1 document
Fichier autocad
555156.dwg dwg (0.17 Mo)
4 documents
Agrément
IMQ-CA02.05950 (0.42 Mo)
Agrément
Agrément
PEP
LGRP-2014-112-V1-EN.pdf pdf (1.02 Mo)