Socle saillie 32A 2P+T 200/250V IP44
Legrand
Socle saillie 32A 2P+T 200/250V IP44
REF. 090180
EAN.
3414970819420
Prise saillie fixe particulièrement adaptée aux chantiers intérieurs et extérieurs avec de fortes contraintes de température et d'étanchéité
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Prise CEE - 16 A | Sans |
---|---|
Prise CEE - 32 A | 1x32A xp xxxV |
Prise CEE - 63 A | Autre |
Prise CEE - 125A | Sans |
Nombre de prises avec contact de terre | 1 |
Protection | Sans |
Disjoncteur différentiel | Sans |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
---|---|
Possibilité d'alimentation/de raccordement | Autre |
Diamètre entrée de câble | M25 |
Type de raccordement au secteur | CEE 32 A |
Manipulation | Montage mural |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Finition militaire | Non |
Couleur | Autre |