Socle saillie 63A 3P+T 230V IP67
P 17 Tempra
Legrand
Socle saillie 63A 3P+T 230V IP67
REF. 555555
EAN.
3414970734907
Prise saillie fixe particulièrement adaptée aux chantiers intérieurs et extérieurs avec de fortes contraintes de température et d'étanchéité
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Prise CEE - 16 A | Sans |
---|---|
Prise CEE - 32 A | Sans |
Prise CEE - 63 A | 1x63A xp xxxV |
Prise CEE - 125A | Sans |
Nombre de prises avec contact de terre | 1 |
Protection | Sans |
Disjoncteur différentiel | Sans |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Possibilité d'alimentation/de raccordement | Autre |
---|---|
Diamètre entrée de câble | M32 |
Manipulation | Montage mural |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Finition militaire | Non |
Couleur | Gris |
Hauteur | 270 mm |
Largeur | 130 mm |
Profondeur | 190 mm |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION