Aller au contenu principal
Logo print

Socle tableau 63A 3P+T 230V IP67

P 17 Tempra Legrand

Socle tableau 63A 3P+T 230V IP67

REF. 555585 EAN. 3414970735003

Prise de courant fixe particulièrement adaptée aux chantiers intérieurs et extérieurs avec de fortes contraintes de température et d'étanchéité

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Intensité de courant IEC 63 A
Tension selon EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) bleu
Nombre de pôles 4
Position horaire des contacts de terre 9 h
Couleur caractéristique Bleu
Classe de protection (IP) IP67
Technique de raccordement Borne à vis
Direction d'enfichage Droit
Matériau Plastique
Finition militaire Non
Dimension de bride, verticale 106 mm
Ecart vertical entre les trous 85 mm
Dimension de bride, horizontale 106 mm
Ecart horizontal entre les trous 77 mm

Documentation

3 documents
Fiche technique
F02385FR-01.pdf pdf (2.98 Mo)
Fiche technique
F02385EN-01.pdf pdf (1.98 Mo)
Notice
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
1 document
Fichier autocad
555585.dwg dwg (0.13 Mo)
3 documents
Agrément
OC / CB-FR_706516 (1.27 Mo)
PEP
LGRP-00204-V01.01-EN.pdf pdf (0.77 Mo)
Agrément