Socle de tableau 63A 3P+T 500V IP66/67-55
Hypra
Legrand
Socle de tableau 63A 3P+T 500V IP66/67-55
REF. 059429
EAN.
3245060594299
Prises, fiches, prises mobiles, entrées d'appareils et prises commutées verrouillées Prises de montage sur panneau sortie droite petite bride - Peut être fixé uniquement sur des plastrons lisses
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 63 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | 500 V (50+60 Hz) noir |
Nombre de pôles | 4 |
Position horaire des contacts de terre | 7 h |
Couleur caractéristique | Noir |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
---|---|
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Dimension de bride, verticale | 106 mm |
Ecart vertical entre les trous | 85 mm |
Dimension de bride, horizontale | 106 mm |
Ecart horizontal entre les trous | 77 mm |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Notice
Notice
Fiche technique
1 document
Agrément
OC / CB-FR_710636
(0.64 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION