Socle de tableau à entraxe réduit P17 2P+T 32A 230V
P 17 Tempra
Legrand
Socle de tableau à entraxe réduit P17 2P+T 32A 230V
REF. 058054
EAN.
3245060580544
Prises, fiches, prises mobiles, entrées d'appareils et prises commutées verrouillées Prises de montage sur panneau sortie droite petite bride - Peut être fixé uniquement sur des plastrons lisses
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 32 A |
---|---|
Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée) | 230 A |
Tension selon EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) bleu |
Nombre de pôles | 2 |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Bleu |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
---|---|
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Dimension de bride, verticale | 97.5 mm |
Ecart vertical entre les trous | 60 mm |
Dimension de bride, horizontale | 75 mm |
Ecart horizontal entre les trous | 60 mm |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Agrément
OC / CB-FR_702061
(0.78 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION