Sous-ensemble bloc pour voyant lumineux Osmoz raccordement par languette - 230V~ - blanc
Osmoz
Legrand
Sous-ensemble bloc pour voyant lumineux Osmoz raccordement par languette - 230V~ - blanc
REF. 023035
EAN.
3245060230357
Osmoz composable, accessoire pour auxiliaire de commande et de signalisation
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Transfo intégré | Non |
---|---|
Avec résistance série intégrée | Oui |
Source lumineuse fournie | Oui |
Avec diode intégrée | Oui |
Douille | Sans |
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz | 195.5-264.5 V |
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz | 195.5-264.5 V |
---|---|
Type de tension d'actionnement | AC |
Source lumineuse | LED |
Type de raccordement du circuit auxiliaire | Raccordement par fiche plate |
Couleur de la source lumineuse | Blanc |
Type de fixation | Fixation frontale |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION