Stick batterie NI-CD 3XCS 1.6AH /C
accessoires
Legrand
Stick batterie NI-CD 3XCS 1.6AH /C
REF. 660972
EAN.
3414970416131
Batterie de remplacement, montage mural
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Désignation des dimensions | Autre |
---|---|
Nombre de cellules | 3 |
Modèle | Nickel-cadmium |
Tension nominale | 3.6 V |
Capacité | 1.6 mAh |
Désignation IEC | Autre |
Autre désignation | C |
Longueur | 131 mm |
Diamètre | 24 mm |
Bloc d'accus | Oui |
Boîtier en plastique | Non |
Température ambiante | 0-40 °C |
---|---|
Adapté à une charge rapide | Oui |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | Cs |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Nickel-Cadmium |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 3 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 53 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |