Aller au contenu principal
Logo print

Support 1 poste profondeur 35mm pour goulotte DLP Aluminium avec couvercle de 85mm

DLP Legrand

Support 1 poste profondeur 35mm pour goulotte DLP Aluminium avec couvercle de 85mm

REF. 620826 EAN. 3245066208268

Permet le montage d'appareillage Synergy, Mallia et Belanko sur les goulottes DLP Aluminium équipée d'un couvercle de 85mm

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Nombre d'unités 1
Sens de montage Horizontal
Nombre d'unités, horizontales 1
Nombre d'unités, verticales 1
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 2
Montage encastré Non
Adapté à une boîte de sol Non
Adapté à un canal d'allège Oui
Adapté à une installation intégrée Non
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Autre
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9003
Transparent Non
Avec volet de protection Non
Classe de protection (IP) Autre
Résistance aux chocs (IK) IK00
Type de fixation Autre
Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
Temperature de stockage -5-60 °C
Essence du bois en latin Non applicable
Certification du bois (liste) Non applicable
Zone climatique de provenance de bois Non applicable

Documentation

1 document
Fiche technique
F01150EN-01.pdf pdf (0.75 Mo)