Support pour 4 connecteurs RJ45 FTP/STP LCS³ pour coffret de communication
LCS³
Legrand
Support pour 4 connecteurs RJ45 FTP/STP LCS³ pour coffret de communication
REF. 413180
EAN.
3414971820807
Equipement pour coffrets de communication Basiques, Double Play et Basiques avec brassage
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Nombre de jacks/coupleurs | 4 |
---|---|
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 4 |
Type de connecteur | RJ45 8(4) |
Blindé | Oui |
Catégorie | Autre |
Type de connexion | Contact pour connexion autodénudante |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Mode de pose | Profilé chapeau |
Hauteur | 51 mm |
Largeur | 40 mm |
Profondeur | 60 mm |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | IK03 |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -40-70 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
précâblé | Non |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Maintien du cable | Non applicable |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION