Aller au contenu principal
Logo print

Support à associer à un barillet à clé universel pour verrouillage en position ouvert ou débroché d'un disjoncteur ouvert DMX³1600

DMX³ Legrand

Support à associer à un barillet à clé universel pour verrouillage en position ouvert ou débroché d'un disjoncteur ouvert DMX³1600

REF. 028191 EAN. 3414972401760

DMX³, équipement de verrouillage pour les disjoncteurs ouverts

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Type d'accessoire/pièce détachée Commande par clé
Accessoire Oui
Pièce détachée Non
Largeur 31 mm
Hauteur 39 mm
Profondeur 35 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
Temperature de stockage -25-85 °C
Couleur Multicolore
Sans halogène Oui

Documentation

1 document
Notice
LE13057AA.pdf pdf (2.17 Mo)