Support barre DMX³ 3200/4000A volant - isolant
XL³
Legrand
Support barre DMX³ 3200/4000A volant - isolant
REF. 037363
EAN.
3414970820389
Support isolant volant XL³ - compatible avec barres cuivre
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Largeur | 550 mm |
Hauteur | 100 mm |
Profondeur | 50 mm |
Matériau | Plastique |
Couleur | Gris |
---|---|
Numéro RAL | 7035 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-105 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION