Support barre DPX³ 160A 3P+N volant - isolant
XL³
Legrand
Support barre DPX³ 160A 3P+N volant - isolant
REF. 037303
EAN.
3414970820266
Support isolant volant XL³ - compatible avec barres cuivre
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Largeur | 85 mm |
Hauteur | 30 mm |
Profondeur | 30 mm |
Matériau | Plastique |
Couleur | Gris |
---|---|
Numéro RAL | 7035 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-105 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION