Support de suspension pour mini canalisation MS (pour installation verticale)
ZUCCHINI
Support de suspension pour mini canalisation MS (pour installation verticale)
REF. ZU51002004
EAN.
8033777138296
MS (minimum canalisation), la canalisation moyenne puissance la plus petite gamme, idéale pour alimenter les dispositifs d'éclairage dans des entreprises de petite ou moyenne taille
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Étrier de suspension |
---|---|
Type de fixation | Autre |
Mode de pose | Serrer |
Largeur | 80 mm |
---|---|
Hauteur | 131 mm |
Profondeur | 20 mm |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION