Aller au contenu principal
Logo print

Switch 19pouces Ethernet PoE LCS² 10 ports RJ45 (8 ports PoE+) 1 Gigabit manageable

LCS³ Legrand

Switch 19pouces Ethernet PoE LCS² 10 ports RJ45 (8 ports PoE+) 1 Gigabit manageable

REF. 033490 EAN. 3414971717060

LCS², switch Ethernet PoE permettant d'alimenter sur les ports Ethernet des équipements de type point d'accès Wi-Fi et caméras IP, solution idéale pour les installations par réseau et de petites entreprises

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Ethernet Oui
Nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s 0
Nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s 10
Nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s 0
Nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s 0
Nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s 0
Nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s 0
Nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC 0
Nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s 0
Nombre de ports M12 10/100 Mbit/s 0
Nombre de ports SC 100 Mbit/s 0
Nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX) 0
Nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX) 0
Nombre de ports ST 100 Mbit/s 0
Nombre de ports POF 100 Mbit/s 0
Nombre de ports POF 1000 Mbit/s 0
Nombre d'autres ports 3
Power over Ethernet 802.3 at (PoE+)
Nombre de ports PoE 8
Puissance max. PoE 130 W
Mode de pose Encastrement 482,6 mm (19 pouces)
Nombre de fentes de module 1
Couche 2 Oui
Couche 3 Oui
Gérable Oui
Hauteur 44 mm
Largeur 220 mm
Profondeur 240 mm
Temperature d'utilisation /d'installation 0-40 °C
Type de tension AC
Tension nominale (Un) 100-240 V
Fréquence 50-60 Hz
Couleur Noir

Documentation

5 documents
Fiche technique
S000106533EN-00.pdf pdf (0.07 Mo)
Notice
LE11421AA-XMS1208P.pdf pdf (0.26 Mo)
Guide technique
Guide technique
Guide-XMS1208P.pdf pdf (1.49 Mo)
Fiche technique
S000106533FR-00.pdf pdf (0.56 Mo)