Switch 19pouces Ethernet PoE LCS² 26 ports RJ45 (24 ports PoE+) 1 Gigabit manageable
LCS³
Legrand
Switch 19pouces Ethernet PoE LCS² 26 ports RJ45 (24 ports PoE+) 1 Gigabit manageable
REF. 033492
EAN.
3414971717084
LCS², switch Ethernet PoE permettant d'alimenter sur les ports Ethernet des équipements de type point d'accès Wi-Fi et caméras IP, solution idéale pour les installations par réseau et de petites entreprises
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Ethernet | Oui |
---|---|
Nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s | 0 |
Nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s | 26 |
Nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s | 0 |
Nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s | 0 |
Nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s | 0 |
Nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s | 0 |
Nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC | 0 |
Nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s | 0 |
Nombre de ports M12 10/100 Mbit/s | 0 |
Nombre de ports SC 100 Mbit/s | 0 |
Nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX) | 0 |
Nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX) | 0 |
Nombre de ports ST 100 Mbit/s | 0 |
Nombre de ports POF 100 Mbit/s | 0 |
Nombre de ports POF 1000 Mbit/s | 0 |
Nombre d'autres ports | 3 |
Power over Ethernet | 802.3 at (PoE+) |
---|---|
Nombre de ports PoE | 24 |
Puissance max. PoE | 370 W |
Mode de pose | Encastrement 482,6 mm (19 pouces) |
Nombre de fentes de module | 2 |
Couche 2 | Oui |
Couche 3 | Oui |
Gérable | Oui |
Hauteur | 44.5 mm |
Largeur | 209.55 mm |
Profondeur | 439.5 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 100-240 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Couleur | Noir |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Notice
Guide technique
Guide technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION