Système d’Alarme Vidéo Intelligent connecté Netatmo - kit avec 1 caméra intérieure + 1 sirène + 3 détecteurs d'ouverture
Netatmo
NETATMO
Système d’Alarme Vidéo Intelligent connecté Netatmo - kit avec 1 caméra intérieure + 1 sirène + 3 détecteurs d'ouverture
REF. NBU-AS-PRO
EAN.
3700730503471
Système d'Alarme Vidéo Intelligent - Protégez votre maison avec une solution complète de sécurité, capable de déjouer les intrusions
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Standard (fixe) |
---|---|
Mode de pose | Autre |
Lieu d'utilisation | Intérieur |
Protocole | TCP/IP |
Power over Ethernet | Sans |
Protocole d'image | Autre |
Propriété du système d'image | Couleur |
Couleur | Autre |
Sans fil | Oui |
Type d'interface | Wi-Fi/WLAN |
Nombre de mégapixels | 4 |
Capacité de la mémoire | 8 GB |
Avec lentille | Oui |
Avec lampe IR | Oui |
Portée d'infrarouge max. | 8 m |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Avec détecteur de mouvement vidéo | Oui |
Classe de protection (IP) | Autre |
Champ de vue horizontal | 120-120 ° |
Champ de vue vertical | 70-70 ° |
Consommation d'énergie | 5 W |
Tension d’alimentation | 5-5 V |
Type de tension | DC |
Diamètre | 45 mm |
Hauteur | 165 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-50 °C |
Temperature de stockage | -20-80 °C |
Courant d'alimentation | 0-2 A |
Fréquence | 50-60 Hz |
Consommation en veille | 200 mA |
Sans halogène | Oui |
Nature du cable pour connexion | Souple |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Oui |
---|---|
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Type de caméra | Vision nocturne |
Angle de vue de la caméra | 130 ° |
Distance max entre platine et poste intérieur | 100 m |
Code CEI (Pack1) | LR6 |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Pile (non rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Alcaline |
Nombre de Pack 1 | 4 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 92 g |
Localisation Pack1 | Compris dans le Packaging |
Type réglementaire (Pack1) | P : Portable (Format Standard) |
Code CEI (Pack2) | LR03 |
Pile ou Accumulateur (Pack2) | Pile (non rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack2) | Alcaline |
Nombre de Pack 2 | 6 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack2) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack2) | 66 g |
Localisation Pack2 | Compris dans le Packaging |
Type réglementaire (Pack2) | P : Portable (Format Standard) |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | RF |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Programmable | Non |
Pilotable à la voix | Oui |
Connectable par box Internet | Non |
Assistants vocaux compatibles | Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa |
Nom de l'application | Home + Security |
Fonction d'usage du produit | Système d'alarme |
Durée des mises à jour logicielles (années) | 3 |
Documentation
3 documents
Notice
Notice
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION