Té IP40 Ø25mm - sable RAL1015
Legrand
Té IP40 Ø25mm - sable RAL1015
REF. 06233
EAN.
3414971493209
Accessoire, pour conduits rigides
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Polyoléfine |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Surface polie | Non |
---|---|
Diamètre externe | 25 mm |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION