Aller au contenu principal
Logo print

Télécommande standard non polarisée pour blocs autonomes ou sources centralisées d'éclairage de sécurité

Télecommande BAES Legrand

Télécommande standard non polarisée pour blocs autonomes ou sources centralisées d'éclairage de sécurité

REF. 003901 EAN. 3245060039011

La télécommande standard pour BAES est un produit modulaire rail DIN permettant de mettre au repos les BAES lorsque'ils ont mis volontairement hors tension et de forcer leur allumage lorsqu'ils sont sous tension

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Longueur 72 mm
Largeur 60 mm
Hauteur 86 mm
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
Code CEI (Pack1) HR22
Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
Composition de l'élément (Pack1) Nickel-Métal-hydride
Nombre de Pack 1 1
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 40 g
Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)

Documentation

3 documents
Fiche technique
fa310afr.pdf pdf (0.14 Mo)
Notice
LE00833AB.pdf pdf (0.37 Mo)
Fiche technique
fa310aen.pdf pdf (0.05 Mo)
1 document
PEP
LGRP-00457-V01.01-FR.pdf pdf (0.57 Mo)