Aller au contenu principal
Logo print

Toit-base pour gaine à câbles XL³4000 - profondeur 475mm et largeur 475mm

XL³ Legrand

Toit-base pour gaine à câbles XL³4000 - profondeur 475mm et largeur 475mm

REF. 020501 EAN. 3245060205010

XL³4000 armoire et gaine à câbles composables IP30 IK07 constituées par la combinaison d'un ensemble montants de structure, montants fonctionnels, panneaux arrière et latéraux - IP55 IK08 avec porte et kit d'étanchéité en cas de jumelage

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Adapté aux plaques de toit Oui
Adapté aux plaques de sol Oui
Largeur 475 mm
Hauteur 150 mm
Profondeur 475 mm
Adapté à la largeur de boîtier 475 mm
Adapté à la profondeur de boîtier 475 mm
Matériau Acier
Finition de la surface Revêtement par poudre
Couleur Gris
Numéro RAL 7029
Avec désaération Non
Adapté à un montage extérieur Non
Avec entrée de câble Oui

Documentation

6 documents
Guide technique
Fiche technique
F00254FR-05.pdf pdf (0.67 Mo)
Fiche technique
F00254EN-04.pdf pdf (0.56 Mo)
Cahier d'atelier
Guide technique
Notice
F0998K.pdf pdf (1.8 Mo)
3 documents
Agrément
LOVAG-IT 13.045 (0.12 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)