Transformateur de commande monophasé.230/400-12.24 160VA
Legrand
Transformateur de commande monophasé.230/400-12.24 160VA
REF. 044224
EAN.
3245060442248
Le transformateur est une unité polyvalente et compacte offrant des options de tension à prises multiples. Avec une isolation IEC 85 et une protection IP2X, il est idéal pour les installations électriques.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Construit comme un transformateur de sécurité | Oui |
---|---|
Construit comme un transformateur d'isolement | Oui |
Construit comme un auto-transformateur | Non |
Tension primaire 1 | 215-215 V |
Tension primaire 2 | 230-230 V |
Tension primaire 3 | 245-245 V |
Tension primaire 4 | 385-385 V |
Tension primaire 5 | 400-400 V |
Tension primaire 6 | 415-415 V |
Tension secondaire 1 | 12-12 V |
Tension secondaire 2 | 24-24 V |
Puissance apparente nominale | 160 VA |
Classe de matériau isolant selon IEC 85 | B |
Protégé contre les courts-circuits | Non |
---|---|
Tension de court-circuit relative uk | 7.4 % |
Largeur | 94 mm |
Hauteur | 112 mm |
Profondeur | 113 mm |
Classe de protection (IP) | IP2X |
Noyau annulaire | Non |
Adapté à un montage sur platine | Non |
Adapté à un montage sur rail | Oui |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Type de tension | AC |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Documentation
2 documents
Guide technique
Guide technique
1 document
Fichier autocad
1 document
Agrément
UL recogn cULus-20141211-E177328
(0.4 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION