Aller au contenu principal
Logo print

Transformateur de commande monophasé.230/400-12/24 630VA

Legrand

Transformateur de commande monophasé.230/400-12/24 630VA

REF. 044227 EAN. 3245060442279

Le transformateur est une unité polyvalente et compacte offrant des options de tension à prises multiples. Avec une isolation IEC 85 et une protection IP2X, il est idéal pour les installations électriques.

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Construit comme un transformateur de sécurité Oui
Construit comme un transformateur d'isolement Oui
Construit comme un auto-transformateur Non
Tension primaire 1 215-215 V
Tension primaire 2 230-230 V
Tension primaire 3 245-245 V
Tension primaire 4 385-385 V
Tension primaire 5 400-400 V
Tension primaire 6 415-415 V
Tension secondaire 1 12-12 V
Tension secondaire 2 24-24 V
Puissance apparente nominale 630 VA
Classe de matériau isolant selon IEC 85 B
Protégé contre les courts-circuits Non
Tension de court-circuit relative uk 3.8 %
Largeur 132 mm
Hauteur 155 mm
Profondeur 175 mm
Classe de protection (IP) Autre
Noyau annulaire Non
Adapté à un montage sur platine Non
Adapté à un montage sur rail Non
Résistance aux chocs (IK) IK04
Type de tension AC
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Type de connexion Borne à vis

Documentation

2 documents
Guide technique
Guide technique
1 document
Agrément