Aller au contenu principal
Logo print

Transformateur de courant fermé 80A maximum

EMDX³ Legrand

Transformateur de courant fermé 80A maximum

REF. 412008 EAN. 3414971485655

Transformateur de courant fermé pour compteur d'énergie résidentiel permettant la mesure des consommations électriques jusqu'à 80A

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Modèle Transformateurs de courant de protection
Courant assigné primaire In 80 A
Classe de précision Autre
Facteur de limite de surintensité FS 10
Etalonné Oui
Avec protection contre les contacts accidentels Oui
Hauteur de l'ouverture 10-10 mm
Largeur de l'ouverture 10-10 mm
Diamètre d'ouverture 10 mm
Fixation par encliquetage Oui
Avec barre en cuivre Non
Raccord secondaire Fiche
Nombre d'entrées primaires 1
Largeur 26.5 mm
Hauteur 31.4 mm
Profondeur 16.2 mm
Classe de protection (IP) IP20
Temperature d'utilisation /d'installation -25-55 °C
Temperature de stockage -25-55 °C
Type de tension AC
Fréquence 45-65 Hz
Indication de repérage des bornes de raccordement Non
Sans halogène Oui
précâblé Oui

Documentation

5 documents
Notice
LE11474AA-02.pdf pdf (0.99 Mo)
Fiche technique
F03388EN_00.pdf pdf (1.65 Mo)
Fiche technique
F03039EN_01.pdf pdf (0.68 Mo)
Fiche technique
F03039FR_03.pdf pdf (0.69 Mo)
Fiche technique
F03388FR_04.pdf pdf (1.66 Mo)