Transformateur de courant ouvert 90A maximum
Lexic
Legrand
Transformateur de courant ouvert 90A maximum
REF. 412002
EAN.
3245064120029
Transformateur de courant ouvert pour compteur d'énergie résidentiel IP permettant la mesure des consommations électriques jusqu'à 90A
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Transformateurs de courant de protection |
---|---|
Courant assigné primaire In | 90 A |
Classe de précision | 1 |
Etalonné | Oui |
Avec protection contre les contacts accidentels | Oui |
Diamètre d'ouverture | 10 mm |
---|---|
Avec barre en cuivre | Non |
Largeur | 35.5 mm |
Hauteur | 45.5 mm |
Profondeur | 32 mm |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION