Transformateur d'isolement primaire 400V~ et secondaire 400V~+N - 25kVA
PLC POWER SUPPLIES
Legrand
Transformateur d'isolement primaire 400V~ et secondaire 400V~+N - 25kVA
REF. 142828
EAN.
3414970544896
Transformateur triphasé pour alimenter des ensembles électriques d’usage général en assurant une isolation fonctionnelle du réseau d’alimentation (modification du régime de neutre)
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Construit comme un transformateur de sécurité | Non |
---|---|
Construit comme un transformateur d'isolement | Oui |
Construit comme un auto-transformateur | Non |
Tension primaire 1 | 400-400 V |
Tension secondaire 1 | 400-400 V |
Type de commutation | DY |
Puissance nominale | 25000 VA |
Classe de matériau isolant selon IEC 85 | H |
Protégé contre les courts-circuits | Non |
Tension de court-circuit relative uk | 3.7 % |
---|---|
Largeur | 590 mm |
Hauteur | 650 mm |
Profondeur | 500 mm |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Guide technique
Guide technique
Fiche technique
Guide technique
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION