Aller au contenu principal
Logo print

Transformateur d'isolement primaire 400V~ et secondaire 400V~+N - 315kVA

PLC POWER SUPPLIES Legrand

Transformateur d'isolement primaire 400V~ et secondaire 400V~+N - 315kVA

REF. 142838 EAN. 3414970544995

Transformateur triphasé pour alimenter des ensembles électriques d’usage général en assurant une isolation fonctionnelle du réseau d’alimentation (modification du régime de neutre)

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Construit comme un transformateur de sécurité Non
Construit comme un transformateur d'isolement Oui
Construit comme un auto-transformateur Non
Tension primaire 1 400-400 V
Tension secondaire 1 400-400 V
Type de commutation DY
Puissance nominale 315000 VA
Classe de matériau isolant selon IEC 85 H
Protégé contre les courts-circuits Non
Tension de court-circuit relative uk 4.6 %
Largeur 1280 mm
Hauteur 1140 mm
Profondeur 990 mm
Classe de protection (IP) IP21
Résistance aux chocs (IK) IK08
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Type de connexion Borne à vis

Documentation

5 documents
Fiche technique
F00850FR-09.pdf pdf (1.35 Mo)
Guide technique
Guide technique
Fiche technique
F00850EN-09.pdf pdf (1.71 Mo)
Guide technique