Aller au contenu principal
Logo print

Transformateur encastrable pour Sonnette Vidéo Netatmo référence NDB-PRO

Netatmo NETATMO

Transformateur encastrable pour Sonnette Vidéo Netatmo référence NDB-PRO

REF. NDB-ACC-IWT EAN. 3700730504539

Accessoire pour Sonnette Vidéo Intelligente Netatmo

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Tension primaire 240 V
Tension secondaire 1 12 V
Intensité de courant secondaire 1 0.33 A
Puissance de sortie max. 4 W
Courant de sortie max. 0.33 A
Puissance dissipée max. 4 W
Type de transformateur Transformateur de sonnerie standard
Montage apparent Non
Montage encastré Oui
Adapté à un montage sur rail Non
Longueur 36 mm
Largeur 25 mm
Hauteur 20 mm
Largeur en nombre de modules 0
Protégé contre les courts-circuits Oui
Avec dispositif on/off Non
Classe de protection (IP) Non applicable
Type de tension AC/DC
Fréquence 50-60 Hz
Sens de l'alimentation électrique Non applicable
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Couleur Blanc
Sans halogène Oui
Type de connexion Non applicable , Cable
Avec zone de texte/surface d'inscription Non

Documentation

1 document
Notice
NA-NDB-ACC-IWT-QSG.pdf pdf (1.7 Mo)