Transformateur pour sonneries fixation murale à vis 230V à 12V ou 8V - 12VA
Legrand
Transformateur pour sonneries fixation murale à vis 230V à 12V ou 8V - 12VA
REF. 042025
EAN.
3245060420253
Transformateur pour sonnerie à fixer au mur
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Tension primaire | 230 V |
---|---|
Tension secondaire 1 | 12 V |
Tension secondaire 2 | 8 V |
Intensité de courant secondaire 1 | 1 A |
Intensité de courant secondaire 2 | 1 A |
Puissance de sortie max. | 12 W |
Type de transformateur | Transfo de sécurité |
Montage apparent | Oui |
Montage encastré | Non |
---|---|
Adapté à un montage sur rail | Non |
Longueur | 92 mm |
Largeur | 56 mm |
Hauteur | 42 mm |
Protégé contre les courts-circuits | Oui |
Protection contre les températures | Oui |
Avec dispositif on/off | Non |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION