Trappes pleines latérales (4) - pour socle armoires Altis prof.300 - Haut.200 mm
Altis
Legrand
Trappes pleines latérales (4) - pour socle armoires Altis prof.300 - Haut.200 mm
REF. 047685
EAN.
3245060476854
Socles. RAL 7012 Ouverture 4 faces
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Ensemble latéral de socle |
---|---|
Matériau | Acier |
Couleur | Gris |
Numéro RAL (équivalent) | 7016 |
Résistance aux chocs (IK) | IK10 |
Adapté pour aération et désaération | Non |
Adapté à un rangement de câbles | Non |
Adapté à un montage extérieur | Non |
---|---|
Largeur | 300 mm |
Hauteur | 200 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Numéro RAL | 7016 |
Sans halogène | Non |