Traverses perforées multifonctions (2) - armoire Altis larg./Haut./prof. 1400 mm
Altis
Legrand
Traverses perforées multifonctions (2) - armoire Altis larg./Haut./prof. 1400 mm
REF. 048030
EAN.
3245060480301
Traverses perforées. Jeu de 2 Permettent la réalisation de châssis partiels dans les armoires assemblables Prépositionnement par accrochage avant la fixation définitive par vis Acier galvanisé
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Set de fixation |
---|---|
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 1400 mm |
Largeur | 50 mm |
Hauteur | 1300 mm |
Profondeur | 50 mm |
Matériau | Métal |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Sans halogène | Non |
Documentation
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION