Tube Ovaline pour extension horizontale
Legrand
Tube Ovaline pour extension horizontale
REF. 653055
EAN.
3414971194991
Ovaline rigide composée d'un tube alu de 3,20m pour installation sur système Ovaline complet
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Forme de colonne | Ovale |
---|---|
Modèle | D’un seul côté |
Précâblé | Non |
Ajustable | Oui |
Compensation de hauteur | 3200 mm |
Hauteur de colonne | 0-3200 mm |
Nombre de parties supérieures utilisables | 1 |
Largeur de la partie supérieure | 27 mm |
Type de fixation | Bride de montage |
Déplaçable | Non |
Adapté à un montage au plafond | Oui |
Montage au sol | Non |
Entrée de câble | Au-dessus |
Profil continu | Oui |
---|---|
Matériau de la colonne d'installation | Aluminium |
Qualité du matériau de la colonne d'installation | Autre |
Matériau de la colonne d'installation sans halogène | Oui |
Surface de la colonne | Anodisé/oxydé |
Couleur de la colonne | Autre |
Matériau de la partie supérieure | Plastique |
Qualité du matériau de la partie supérieure | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Matériau de la partie supérieure sans halogène | Oui |
Surface de la partie supérieure | Anodisé/oxydé |
Couleur de la partie supérieure | Autre |
Nombre de cloisons | 0 |
Section transversale utile | 1000 mm² |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION