Unité intérieure mains libres EASYKIT Essential avec écran 7 pouces, finition blanche avec alimentation enfichable standard UE incluse
EASYKITS
Legrand
Unité intérieure mains libres EASYKIT Essential avec écran 7 pouces, finition blanche avec alimentation enfichable standard UE incluse
REF. 367910
EAN.
3414972469777
Unité intérieure mains libres EASYKIT Essential avec écran 7 pouces, finition blanche avec alimentation enfichable standard UE incluse. Installation murale.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Avec vidéo | Oui |
---|---|
Nombre de postes intérieurs | 1 |
Nombre de platines de rue | 1 |
Nombre de boutons d'appel | 2 |
Technique d'installation | 2-fils intégral |
Mode de pose du poste intérieur | Saillie |
Couleur du poste intérieur | Blanc |
Mode de pose de la platine de rue | Saillie |
Matériau de la platine de rue | Aluminium |
Couleur de la platine de rue | Gris |
Nombre max. de postes intérieurs | 6 |
Nombre max. de platines de rue | 2 |
Protocole d'image | PAL |
Propriété du système d'image | Couleur |
Avec secret de conversation | Non |
Peut être connecté à un smartphone | Oui |
Communication interne | Oui |
Mains libres | Oui |
Avec fonction jour/nuit | Non |
Angle d'ouverture de la camera | 95 ° |
Fonction zoom, inclinaison/bascule | Non |
Avec fonction mémoire | Non |
Taille de l'écran | 177.8 mm |
Taille de l'écran (pouces) | 7 inch |
Caméra ajustable manuellement | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Compatible avec les appareils de correction auditive | Non |
Convient les personnes en situation de handicap | Non |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 208 mm |
Hauteur | 140 mm |
Profondeur | 26.5 mm |
---|---|
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 100-240 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Nature du cable pour connexion | Souple |
Section de câble | 0.28-0.5 mm² |
Equipé de prise(s) USB | Non |
Equipé de visière de protection antipluie | Oui |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Oui |
Mode de pose | Saillie |
Entre axe de fixation verticale | 60-103 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 60-142.5 mm |
Mode de commande | Filaire |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Ajout de postes additionnels | Oui |
Réglage du volume sonore | Oui |
Adressable | Oui |
Portier avec Application mobile | Oui |
Ouverture à distance de portail / gâche électrique | Oui |
Réglage de la luminosité de l'écran | Oui |
Réglage du contraste de l'écran | Oui |
Fonction de mémorisation des visiteurs | Non |
Type de caméra | Fixe |
Angle de vue de la caméra | 95 ° |
Distance max entre platine et poste intérieur | 100 m |
Type de grade de communication | Autre |
Objet connecté | Non |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION