Unité intérieure mains libres EASYKIT Plus avec écran 7" finition noire effet miroir avec alimentation enfichable standard UE incluse
EASYKITS
Legrand
Unité intérieure mains libres EASYKIT Plus avec écran 7" finition noire effet miroir avec alimentation enfichable standard UE incluse
REF. 368910
EAN.
3414972469814
Poste intérieur mains libres EASYKIT Plus avec écran 7" finition noire effet miroir avec alimentation enfichable standard UE incluse. Installation murale.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Avec vidéo | Oui |
---|---|
Nombre de postes intérieurs | 1 |
Nombre de platines de rue | 1 |
Nombre de boutons d'appel | 2 |
Technique d'installation | 2-fils intégral |
Mode de pose du poste intérieur | Saillie |
Couleur du poste intérieur | Acier inoxydable (inox) |
Mode de pose de la platine de rue | Saillie |
Matériau de la platine de rue | Aluminium |
Couleur de la platine de rue | Gris |
Nombre max. de postes intérieurs | 6 |
Nombre max. de platines de rue | 2 |
Protocole d'image | PAL |
Propriété du système d'image | Couleur |
Avec secret de conversation | Non |
Peut être connecté à un smartphone | Oui |
Communication interne | Oui |
Mains libres | Oui |
Avec fonction jour/nuit | Non |
Angle d'ouverture de la camera | 95 ° |
Fonction zoom, inclinaison/bascule | Non |
Avec fonction mémoire | Non |
Taille de l'écran | 177.8 mm |
Taille de l'écran (pouces) | 7 inch |
Caméra ajustable manuellement | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Compatible avec les appareils de correction auditive | Non |
Convient les personnes en situation de handicap | Non |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 208 mm |
Hauteur | 122 mm |
Profondeur | 26.5 mm |
---|---|
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 100-240 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Nature du cable pour connexion | Souple |
Section de câble | 0.28-0.5 mm² |
Equipé de prise(s) USB | Non |
Equipé de visière de protection antipluie | Oui |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Oui |
Mode de pose | Saillie |
Entre axe de fixation verticale | 60-103 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 60-142.5 mm |
Mode de commande | Filaire |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Ajout de postes additionnels | Oui |
Réglage du volume sonore | Oui |
Adressable | Oui |
Portier avec Application mobile | Oui |
Ouverture à distance de portail / gâche électrique | Oui |
Réglage de la luminosité de l'écran | Oui |
Réglage du contraste de l'écran | Oui |
Fonction de mémorisation des visiteurs | Non |
Type de caméra | Fixe |
Angle de vue de la caméra | 95 ° |
Distance max entre platine et poste intérieur | 100 m |
Type de grade de communication | Autre |
Objet connecté | Non |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION