Aller au contenu principal
Logo print

Unité intérieure mains libres EASYKIT Plus avec écran 7" finition noire effet miroir avec alimentation standard din incluse

EASYKITS Legrand

Unité intérieure mains libres EASYKIT Plus avec écran 7" finition noire effet miroir avec alimentation standard din incluse

REF. 368915 EAN. 3414972469838

Unité intérieure mains libres EASYKIT Plus avec écran 7 pouces, finition noire effet miroir avec alimentation standard DIN incluse. Installation murale.

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Avec vidéo Oui
Nombre de postes intérieurs 1
Nombre de platines de rue 1
Nombre de boutons d'appel 2
Technique d'installation 2-fils intégral
Mode de pose du poste intérieur Saillie
Couleur du poste intérieur Acier inoxydable (inox)
Mode de pose de la platine de rue Saillie
Matériau de la platine de rue Aluminium
Couleur de la platine de rue Gris
Nombre max. de postes intérieurs 6
Nombre max. de platines de rue 2
Protocole d'image PAL
Propriété du système d'image Couleur
Avec secret de conversation Non
Peut être connecté à un smartphone Oui
Communication interne Oui
Mains libres Oui
Avec fonction jour/nuit Non
Angle d'ouverture de la camera 95 °
Fonction zoom, inclinaison/bascule Non
Avec fonction mémoire Non
Taille de l'écran 177.8 mm
Taille de l'écran (pouces) 7 inch
Caméra ajustable manuellement Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
Compatible avec les appareils de correction auditive Non
Convient les personnes en situation de handicap Non
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Largeur 208 mm
Hauteur 122 mm
Profondeur 26.5 mm
Profondeur d'encastrement 0 mm
Résistance aux chocs (IK) IK07
Classe de protection (IP) IP54
Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
Temperature de stockage -25-70 °C
Type de tension DC
Tension nominale (Un) 30-30 V
Courant d'alimentation 1-1 A
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Nature du cable pour connexion Souple
Section de câble 0.28-0.5 mm²
Equipé de prise(s) USB Non
Equipé de visière de protection antipluie Oui
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
Mode de pose Saillie
Entre axe de fixation verticale 60-103 mm
Entre axe de fixation horizontale 60-142.5 mm
Mode de commande Filaire
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
Ajout de postes additionnels Oui
Réglage du volume sonore Oui
Adressable Oui
Portier avec Application mobile Oui
Ouverture à distance de portail / gâche électrique Oui
Réglage de la luminosité de l'écran Oui
Réglage du contraste de l'écran Oui
Fonction de mémorisation des visiteurs Non
Type de caméra Fixe
Angle de vue de la caméra 95 °
Distance max entre platine et poste intérieur 100 m
Type de grade de communication Autre
Objet connecté Non

Documentation

1 document
Notice
LE14052AB.pdf pdf (7.17 Mo)